Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
Baureihe | LGBR |
Size | 55 |
Dichtung | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Schienenbefestigung | C |
Schienenlänge | 1860 mm |
Präzisionsklasse | N |
Schienenanordnung | 1 |
Material | Carbon steel |
Sonderoptionen | N - Standard |
Schmierstoff | B - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako |
W1 | 53 mm |
H1 | 38 mm |
G1 | 30 mm |
F | 120 mm |
MR | 0 |
t | 24 |
Masse | 25,668 kg |