• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Schmale Standardschiene mit Durchgangsbohrungen

LGBR55L04000N-1-0-30.0N - SNR

LGBR55L04000N-1-0-30.0N

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGBR
Size55
DichtungSS - End seals on both sides, inner and side seals
SchienenbefestigungL
Schienenlänge4000 mm
PräzisionsklasseN
Schienenanordnung1
MaterialCarbon steel
SonderoptionenN - Standard
SchmierstoffB - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako
W153 mm
H138 mm
G130 mm
F120 mm
d16 mm
D223 mm
h420 mm
Masse55,2 kg
undefined