Zurück

LGBXH15BN3SSL02520NZ2-1-0-30.0N - SNR

LGBXH15BN3SSL02520NZ2-1-0-30.0N

Herunterladen

Technisches Datenblatt

Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGB
FührungswagenversionX
FührungswagenhöheH
Size15
BauformBN
Anzahl der Führungswagen3
DichtungSS - Beidseitig Enddichtungen, Innen- und Seitendichtung
SchienenbefestigungL
Schienenlänge2520 mm
PräzisionsklasseN
VorspannklasseZ2
Schienenanordnung1
MaterialKohlenstoffstahl
SonderoptionenN - Standard
Schmieranschluss02 - Kugelschmiernippel 0°
SchmierstoffA - SNR LUB HEAVY DUTY
H28 mm
W34 mm
W29,5 mm
E3,4 mm
L - Länge58,6 mm
B - Flanschbreite26 mm
J26 mm
MQM 4
l6 mm
L140,2 mm
H2M 3
T19,5 mm
N5,7 mm
T28,5 mm
L24,2 mm
H3M 3
Lx3 mm
W115 mm
H113 mm
G130 mm
F60 mm
d4,5 mm
D27,5 mm
h45,5 mm
Masse3,796 kg
Product classification image
PRODUKTLEISTUNG
C509,46 kN
C1007,51 kN
C019,9 kN
Mx0,137 kN/m
My0,12 kN/m
Mz0,12 kN/m