Bauform | FN |
Anzahl der Führungswagen | 2 |
Dichtung | UU - End seals on both sides |
Schienenbefestigung | L |
Schienenlänge | 416 mm |
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
H | 24 mm |
W | 47 mm |
W2 | 16 mm |
E | 3,4 mm |
L - Länge | 58,6 mm |
B - Flanschbreite | 38 mm |
J | 30 mm |
MQ | M 5 |
ih | 4,4 mm |
l | 7,5 mm |
L1 | 40,2 mm |
H2 | M 4 |
T1 | 5,5 mm |
N | 5,7 mm |
T2 | 4,5 mm |
L2 | 4,2 mm |
H3 | M 4 |
Lx | 3 mm |
W1 | 15 mm |
H1 | 13 mm |
G1 | 28 mm |
F | 60 mm |
d | 4,5 mm |
D2 | 7,5 mm |
h4 | 5,5 mm |
Masse | 0,953 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C50 | 9,46 kN |
C100 | 7,51 kN |
C0 | 19,9 kN |
Mx | 0,137 kN/m |
My | 0,12 kN/m |
Mz | 0,12 kN/m |