• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Konventionelles Standard-Linearführungssystem

LGBXH25FE1SSL00836NZ1-2-0-28.0N - SNR

LGBXH25FE1SSL00836NZ1-2-0-28.0N

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGB
FührungswagenversionX
FührungswagenhöheH
Size25
BauformFE
Anzahl der Führungswagen1
DichtungSS - End seals on both sides, inner and side seals
SchienenbefestigungL
Schienenlänge836 mm
PräzisionsklasseN
VorspannklasseZ1
Schienenanordnung2
MaterialCarbon steel
SonderoptionenN - Standard
Schmieranschluss00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SchmierstoffA - SNR LUB HEAVY DUTY
H36 mm
W70 mm
W223,5 mm
E5,8 mm
L - Länge109,1 mm
B - Flanschbreite57 mm
J45 mm
MQM 8
ih6,8 mm
l10,1 mm
L186,9 mm
H2M 6
T110,2 mm
N12,2 mm
T29,4 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
W123 mm
H119,2 mm
G128 mm
F60 mm
d7 mm
D211 mm
h49 mm
Masse3,298 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C5029,63 kN
C10023,52 kN
C064,3 kN
Mx0,691 kN-m
My0,833 kN-m
Mz0,833 kN-m