Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| Baureihe | LGB |
| Führungswagenversion | X |
| Führungswagenhöhe | H |
| Size | 35 |
| Bauform | BL |
| Dichtung | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Präzisionsklasse | N |
| Vorspannklasse | Z2 |
| Material | Carbon steel |
| Sonderoptionen | N - Standard |
| Schmieranschluss | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
| Schmierstoff | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 55 mm |
| W | 70 mm |
| W2 | 18 mm |
| E | 7,5 mm |
| L - Länge | 123,5 mm |
| B - Flanschbreite | 50 mm |
| J | 50 mm |
| MQ | M 8 |
| l | 12 mm |
| L1 | 92,5 mm |
| H2 | M 6 |
| T1 | 15 mm |
| N | 11,5 mm |
| T2 | 13,5 mm |
| L2 | 7,25 mm |
| H3 | M 6 |
| Lx | 5 mm |
| Masse | 1,8 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C50 | 53,96 kN |
| C100 | 42,83 kN |
| C0 | 103,29 kN |
| Mx | 1,633 kN-m |
| My | 1,424 kN-m |
| Mz | 1,424 kN-m |