Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
Baureihe | LGB |
Führungswagenversion | X |
Führungswagenhöhe | H |
Size | 35 |
Bauform | BN |
Anzahl der Führungswagen | 1 |
Dichtung | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Schienenbefestigung | L |
Schienenlänge | 280 mm |
Präzisionsklasse | H |
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
H | 55 mm |
W | 70 mm |
W2 | 18 mm |
E | 7,5 mm |
L - Länge | 111,5 mm |
B - Flanschbreite | 50 mm |
J | 50 mm |
MQ | M 8 |
l | 12 mm |
L1 | 80,5 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 15 mm |
N | 11,5 mm |
T2 | 13,5 mm |
L2 | 7,25 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 5 mm |
W1 | 34 mm |
H1 | 26 mm |
G1 | 20 mm |
F | 80 mm |
d | 9 mm |
D2 | 14 mm |
h4 | 12 mm |
Masse | 3,25 kg |

PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C50 | 44,19 kN |
C100 | 35,07 kN |
C0 | 82,66 kN |
Mx | 1,307 kN-m |
My | 0,991 kN-m |
Mz | 0,991 kN-m |