Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR Baureihe LGB Führungswagenversion X Führungswagenhöhe H Size 35 Bauform WN Dichtung BB - End seals on both sides, side seals Präzisionsklasse N Vorspannklasse Z1 Material Carbon steel Sonderoptionen N - Standard Schmieranschluss 00 - Hydraulic type grease nipple 67° Schmierstoff A - SNR LUB HEAVY DUTY H 35 mm W 100 mm W2 15,5 mm E 4 mm L - Länge 103 mm B - Flanschbreite 76 mm J 50 mm J1 50 mm MQ M 8 l 8 mm L1 78 mm H2 M 6 T1 8,7 mm N 12 mm T2 8 mm L2 4,65 mm H3 M 6 Lx 5 mm Masse 1,45 kg
PRODUKTLEISTUNG C50 28,98 kN C100 23 kN C0 51,27 kN Mx 1,756 kN-m My 0,579 kN-m Mz 0,579 kN-m