• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Konventionelles Standard-Linearführungssystem

LGBXH45BN2SSL00880NZ3-2-0-20.0N - SNR

LGBXH45BN2SSL00880NZ3-2-0-20.0N

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGB
FührungswagenversionX
FührungswagenhöheH
Size45
BauformBN
Anzahl der Führungswagen2
DichtungSS - End seals on both sides, inner and side seals
SchienenbefestigungL
Schienenlänge880 mm
PräzisionsklasseN
VorspannklasseZ3
Schienenanordnung2
MaterialCarbon steel
SonderoptionenN - Standard
Schmieranschluss00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SchmierstoffA - SNR LUB HEAVY DUTY
H70 mm
W86 mm
W220,5 mm
E8,9 mm
L - Länge129 mm
B - Flanschbreite60 mm
J60 mm
MQM 10
l18 mm
L194 mm
H2M 8
T124,5 mm
N10,8 mm
T224,5 mm
L28 mm
H3M 8
Lx7,5 mm
W145 mm
H131,1 mm
G120 mm
F105 mm
d14 mm
D220 mm
h417 mm
Masse13,008 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C5059,25 kN
C10047,02 kN
C0111,3 kN
Mx2,353 kN-m
My1,559 kN-m
Mz1,559 kN-m