• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Konventionelles Standard-Linearführungssystem

LGBXH55FL2GGL00555HZ1-2-0-60.0N - SNR

LGBXH55FL2GGL00555HZ1-2-0-60.0N

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGB
FührungswagenversionX
FührungswagenhöheH
Size55
BauformFL
Anzahl der Führungswagen2
DichtungSS - End seals on both sides, inner and side seals
SchienenbefestigungL
Schienenlänge555 mm
PräzisionsklasseH
VorspannklasseZ1
Schienenanordnung2
MaterialCarbon steel
SonderoptionenN - Standard
Schmieranschluss00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SchmierstoffA - SNR LUB HEAVY DUTY
H70 mm
W140 mm
W243,5 mm
E12,7 mm
L - Länge205,6 mm
B - Flanschbreite116 mm
J95 mm
MQM 14
ih12,6 mm
l19 mm
L1154 mm
H2M 8
T114 mm
N10,8 mm
T214,5 mm
L210 mm
H3M 8
Lx7,5 mm
W153 mm
H138 mm
G160 mm
F120 mm
d16 mm
D223 mm
h420 mm
Masse17,979 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C5096,46 kN
C10076,56 kN
C0183,14 kN
Mx4,538 kN-m
My4,202 kN-m
Mz4,202 kN-m