Size | 20 |
Bauform | BS |
Anzahl der Führungswagen | 2 |
Dichtung | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Schienenbefestigung | L |
Schienenlänge | 236 mm |
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
H | 28 mm |
W | 42 mm |
W2 | 11 mm |
E | 4,5 mm |
L - Länge | 48,3 mm |
B - Flanschbreite | 32 mm |
MQ | M 5 |
l | 5,5 mm |
L1 | 27,5 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 5,1 mm |
N | 12,3 mm |
T2 | 4,3 mm |
L2 | 4,25 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 3,8 mm |
W1 | 20 mm |
H1 | 16,3 mm |
G1 | 28 mm |
F | 60 mm |
d | 6 mm |
D2 | 9,5 mm |
h4 | 8,5 mm |
Masse | 0,847 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C50 | 7,49 kN |
C100 | 5,94 kN |
C0 | 15,93 kN |
Mx | 0,148 kN/m |
My | 0,066 kN/m |
Mz | 0,066 kN/m |