Size | 25 |
Bauform | BS |
Anzahl der Führungswagen | 2 |
Dichtung | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Schienenbefestigung | L |
Schienenlänge | 220 mm |
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
H | 33 mm |
W | 48 mm |
W2 | 12,5 mm |
E | 5,8 mm |
L - Länge | 54,5 mm |
B - Flanschbreite | 35 mm |
MQ | M 6 |
l | 6,8 mm |
L1 | 32,3 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 7,2 mm |
N | 12,2 mm |
T2 | 6,4 mm |
L2 | 4,65 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 5 mm |
W1 | 23 mm |
H1 | 19,2 mm |
G1 | 20 mm |
F | 60 mm |
d | 7 mm |
D2 | 11 mm |
h4 | 9 mm |
Masse | 1,054 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C50 | 10,45 kN |
C100 | 8,29 kN |
C0 | 21,34 kN |
Mx | 0,23 kN/m |
My | 0,103 kN/m |
Mz | 0,103 kN/m |