Zurück
HerunterladenTechnisches Datenblatt
KontaktaufnahmeTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | Marke | SNR |
Baureihe | LGB |
Führungswagenversion | X |
Führungswagenhöhe | S |
Size | 30 |
Bauform | BN |
Anzahl der Führungswagen | 2 |
Dichtung | SS - Beidseitig Enddichtungen, Innen- und Seitendichtung |
Schienenbefestigung | L |
Schienenlänge | 870 mm |
Präzisionsklasse | N |
Vorspannklasse | Z2 |
Schienenanordnung | 2 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Sonderoptionen | N - Standard |
Schmieranschluss | 00 - Kegelschmiernippel 67° |
Schmierstoff | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 42 mm |
W | 60 mm |
W2 | 16 mm |
E | 7 mm |
L - Länge | 94,8 mm |
B - Flanschbreite | 40 mm |
J | 40 mm |
MQ | M 8 |
l | 10 mm |
L1 | 67,8 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 8 mm |
N | 11,7 mm |
T2 | 5,5 mm |
L2 | 6 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 5 mm |
W1 | 28 mm |
H1 | 22,8 mm |
G1 | 20 mm |
F | 80 mm |
d | 9 mm |
D2 | 14 mm |
h4 | 12 mm |
Masse | 5,471 kg |

PRODUKTLEISTUNG | C50 | 30,24 kN |
C100 | 24 kN |
C0 | 55,5 kN |
Mx | 0,719 kN/m |
My | 0,56 kN/m |
Mz | 0,56 kN/m |