Konventioneller Standard-Blockführungswagen

LGBXS30BNSSNZ1-N - SNR

LGBXS30BNSSNZ1-N

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGB
FührungswagenversionX
FührungswagenhöheS
Size30
BauformBN
DichtungSS - End seals on both sides, inner and side seals
PräzisionsklasseN
VorspannklasseZ1
MaterialCarbon steel
SonderoptionenN - Standard
Schmieranschluss00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SchmierstoffA - SNR LUB HEAVY DUTY
H42 mm
W60 mm
W216 mm
E7 mm
L - Länge94,8 mm
B - Flanschbreite40 mm
J40 mm
MQM 8
l10 mm
L167,8 mm
H2M 6
T18 mm
N11,7 mm
T25,5 mm
L26 mm
H3M 6
Lx5 mm
Masse0,8 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C5030,24 kN
C10024 kN
C055,5 kN
Mx0,719 kN-m
My0,56 kN-m
Mz0,56 kN-m