• Français
  • Italiano
  • Português do Brasil
  • Español
  • Deutsch
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe
  • English

LGBXS35BN1SSL00184NZ3-1-0-12.0N - SNR

LGBXS35BN1SSL00184NZ3-1-0-12.0N

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGB
FührungswagenversionX
FührungswagenhöheS
Size35
BauformBN
Anzahl der Führungswagen1
DichtungSS - End seals on both sides, inner and side seals
SchienenbefestigungL
Schienenlänge184 mm
PräzisionsklasseN
VorspannklasseZ3
Schienenanordnung1
MaterialCarbon steel
SonderoptionenN - Standard
Schmieranschluss00 - Hydraulic type grease nipple 67°
SchmierstoffA - SNR LUB HEAVY DUTY
H48 mm
W70 mm
W218 mm
E7,5 mm
L - Länge111,5 mm
B - Flanschbreite50 mm
J50 mm
MQM 8
l10 mm
L180,5 mm
H2M 6
T18 mm
N11,5 mm
T26,5 mm
L27,25 mm
H3M 6
Lx5 mm
W134 mm
H126 mm
G112 mm
F80 mm
d9 mm
D214 mm
h412 mm
Masse2,35 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C5044,19 kN
C10035,07 kN
C082,66 kN
Mx1,307 kN-m
My0,991 kN-m
Mz0,991 kN-m