Zurück
HerunterladenTechnisches Datenblatt
KontaktaufnahmeTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | Marke | SNR |
Baureihe | LGB |
Führungswagenversion | X |
Führungswagenhöhe | X |
Size | 25 |
Bauform | BN |
Anzahl der Führungswagen | 2 |
Dichtung | SS - Beidseitig Enddichtungen, Innen- und Seitendichtung |
Schienenbefestigung | L |
Schienenlänge | 1080 mm |
Präzisionsklasse | H |
Vorspannklasse | Z1 |
Schienenanordnung | 1 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Sonderoptionen | N - Standard |
Schmieranschluss | 00 - Kegelschmiernippel 67° |
Schmierstoff | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 36 mm |
W | 48 mm |
W2 | 12,5 mm |
E | 5,8 mm |
L - Länge | 79,7 mm |
B - Flanschbreite | 35 mm |
J | 35 mm |
MQ | M 6 |
l | 9 mm |
L1 | 57,5 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 10,2 mm |
N | 12,2 mm |
T2 | 9,4 mm |
L2 | 4,65 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 5 mm |
W1 | 23 mm |
H1 | 19,2 mm |
G1 | 30 mm |
F | 60 mm |
d | 7 mm |
D2 | 11 mm |
h4 | 9 mm |
Masse | 3,91 kg |

PRODUKTLEISTUNG | C50 | 20,44 kN |
C100 | 16,22 kN |
C0 | 41,73 kN |
Mx | 0,447 kN/m |
My | 0,358 kN/m |
Mz | 0,358 kN/m |