Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR Baureihe LGM Führungswagenversion C Size 9 Bauform BN Anzahl der Führungswagen 1 Dichtung BB - End seals on both sides, side seals Schienenbefestigung L Schienenlänge 56 mm Präzisionsklasse H Vorspannklasse Z1 Schienenanordnung 1 Material Corrosion resistant material Sonderoptionen N - Standard Schmieranschluss 09 - Lubrication hole Schmierstoff A - SNR LUB HEAVY DUTY H 10 mm W 20 mm W2 5,5 mm E 2,2 mm L - Länge 30,8 mm B - Flanschbreite 15 mm J 10 mm MQ M 3 l 2,8 mm L1 19,5 mm H2 ø 1,5 T1 2,4 mm H3 ø 1,5 W1 9 mm H1 6,05 mm G1 8 mm F 20 mm d 3,5 mm D2 6 mm h4 3,3 mm Masse 0,036 kg
PRODUKTLEISTUNG C50 2,68 kN C100 2,13 kN C0 2,28 kN Mx 0,011 kN-m My 0,008 kN-m Mz 0,008 kN-m