
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
Baureihe | LGM |
Führungswagenversion | C |
Size | 12 |
Bauform | BN |
Anzahl der Führungswagen | 2 |
Dichtung | BB - End seals on both sides, side seals |
Schienenbefestigung | L |
Schienenlänge | 240 mm |
Präzisionsklasse | N |
Vorspannklasse | Z1 |
Schienenanordnung | 2 |
Material | Corrosion resistant material |
Sonderoptionen | N - Standard |
Schmieranschluss | 09 - Lubrication hole |
Schmierstoff | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 13 mm |
W | 27 mm |
W2 | 7,5 mm |
E | 2 mm |
L - Länge | 34 mm |
B - Flanschbreite | 20 mm |
J | 15 mm |
MQ | M 3 |
l | 3,2 mm |
L1 | 20,3 mm |
H2 | ø 2,0 |
T1 | 3 mm |
H3 | ø 2,0 |
W1 | 12 mm |
H1 | 7,25 mm |
G1 | 10 mm |
F | 25 mm |
d | 3,5 mm |
D2 | 6 mm |
h4 | 4,25 mm |
Masse | 0,209 kg |

PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C50 | 3,97 kN |
C100 | 3,15 kN |
C0 | 3,46 kN |
Mx | 0,023 kN-m |
My | 0,012 kN-m |
Mz | 0,012 kN-m |