• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Schmales Miniatur-Führungssystem mit Kugelkette

LGMC15BL20BBL02000NZ0-1-0-15.0N - SNR

LGMC15BL20BBL02000NZ0-1-0-15.0N

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGM
FührungswagenversionC
Size15
BauformBL
Anzahl der Führungswagen20
DichtungBB - End seals on both sides, side seals
SchienenbefestigungL
Schienenlänge2000 mm
PräzisionsklasseN
VorspannklasseZ0
Schienenanordnung1
MaterialCorrosion resistant material
SonderoptionenN - Standard
Schmieranschluss02 - Cup head grease nipple 0°
SchmierstoffA - SNR LUB HEAVY DUTY
H16 mm
W32 mm
W28,5 mm
E4 mm
L - Länge59,8 mm
B - Flanschbreite25 mm
J25 mm
MQM 3
l3,5 mm
L143,1 mm
H2M 3
T13,5 mm
N5 mm
H3M 3
W115 mm
H19,5 mm
G115 mm
F40 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,5 mm
Masse3,66 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C508,94 kN
C1007,1 kN
C07,94 kN
Mx0,056 kN-m
My0,055 kN-m
Mz0,055 kN-m