Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR Baureihe LGM Führungswagenversion C Size 15 Bauform BL Anzahl der Führungswagen 2 Dichtung BB - End seals on both sides, side seals Schienenbefestigung L Schienenlänge 270 mm Präzisionsklasse N Vorspannklasse Z0 Schienenanordnung 1 Material Corrosion resistant material Sonderoptionen N - Standard Schmieranschluss 02 - Cup head grease nipple 0° Schmierstoff A - SNR LUB HEAVY DUTY H 16 mm W 32 mm W2 8,5 mm E 4 mm L - Länge 59,8 mm B - Flanschbreite 25 mm J 25 mm MQ M 3 l 3,5 mm L1 43,1 mm H2 M 3 T1 3,5 mm N 5 mm H3 M 3 W1 15 mm H1 9,5 mm G1 15 mm F 40 mm d 3,5 mm D2 6 mm h4 4,5 mm Masse 0,44 kg
PRODUKTLEISTUNG C50 8,94 kN C100 7,1 kN C0 7,94 kN Mx 0,056 kN-m My 0,055 kN-m Mz 0,055 kN-m