Breites Miniatur-Führungssystem mit Kugelkette

LGMC15WL2BBL00550NZ1-1-0-15.0N - SNR

LGMC15WL2BBL00550NZ1-1-0-15.0N

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGM
FührungswagenversionC
Size15
BauformWL
Anzahl der Führungswagen2
DichtungBB - End seals on both sides, side seals
SchienenbefestigungL
Schienenlänge550 mm
PräzisionsklasseN
VorspannklasseZ1
Schienenanordnung1
MaterialCorrosion resistant material
SonderoptionenN - Standard
Schmieranschluss02 - Cup head grease nipple 0°
SchmierstoffA - SNR LUB HEAVY DUTY
H14 mm
W40 mm
W28 mm
E3,8 mm
L - Länge59,1 mm
B - Flanschbreite28 mm
J28 mm
MQM 3
l3,5 mm
L145,1 mm
H2ø 2,0
T13 mm
H3ø 2,0
W142 mm
H19,5 mm
G115 mm
F40 mm
WH23 mm
d4,5 mm
D28 mm
h44,5 mm
Masse1,786 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C507,09 kN
C1005,63 kN
C06,99 kN
Mx0,087 kN-m
My0,048 kN-m
Mz0,048 kN-m