
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
Baureihe | LGM |
Führungswagenversion | C |
Size | 15 |
Bauform | WN |
Anzahl der Führungswagen | 1 |
Dichtung | BB - End seals on both sides, side seals |
Schienenbefestigung | L |
Schienenlänge | 174 mm |
Präzisionsklasse | H |
Vorspannklasse | Z1 |
Schienenanordnung | 1 |
Material | Corrosion resistant material |
Sonderoptionen | N - Standard |
Schmieranschluss | 02 - Cup head grease nipple 0° |
Schmierstoff | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 14 mm |
W | 40 mm |
W2 | 8 mm |
E | 3,8 mm |
L - Länge | 44,5 mm |
B - Flanschbreite | 28 mm |
J | 15 mm |
MQ | M 3 |
l | 3,5 mm |
L1 | 30,5 mm |
H2 | ø 2,0 |
T1 | 3 mm |
H3 | ø 2,0 |
W1 | 42 mm |
H1 | 9,5 mm |
G1 | 27 mm |
F | 40 mm |
WH | 23 mm |
d | 4,5 mm |
D2 | 8 mm |
h4 | 4,5 mm |
Masse | 0,569 kg |

PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C50 | 5,41 kN |
C100 | 4,29 kN |
C0 | 5,26 kN |
Mx | 0,066 kN-m |
My | 0,026 kN-m |
Mz | 0,026 kN-m |