Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
Baureihe | LGM |
Führungswagenversion | X |
Size | 9 |
Bauform | BL |
Anzahl der Führungswagen | 8 |
Dichtung | BB - End seals on both sides, side seals |
Schienenbefestigung | L |
Schienenlänge | 415 mm |
Präzisionsklasse | N |
Vorspannklasse | Z0 |
Schienenanordnung | 1 |
Material | Corrosion resistant material |
Sonderoptionen | N - Standard |
Schmieranschluss | 09 - Lubrication hole |
Schmierstoff | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 10 mm |
W | 20 mm |
W2 | 5,5 mm |
E | 2,2 mm |
L - Länge | 40,5 mm |
B - Flanschbreite | 15 mm |
J | 16 mm |
MQ | M 3 |
l | 2,8 mm |
L1 | 29,2 mm |
H2 | ø 1,5 |
T1 | 2,4 mm |
H3 | ø 1,5 |
W1 | 9 mm |
H1 | 6,05 mm |
G1 | 7,5 mm |
F | 20 mm |
d | 3,5 mm |
D2 | 6 mm |
h4 | 3,3 mm |
Masse | 0,322 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C50 | 2,78 kN |
C100 | 2,21 kN |
C0 | 3,28 kN |
Mx | 0,015 kN/m |
My | 0,017 kN/m |
Mz | 0,017 kN/m |