Konventionelles schmales Miniatur-Führungssystem

LGMX09BN2BBL00095NZ0-1-0-7.5N - SNR

LGMX09BN2BBL00095NZ0-1-0-7.5N

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGM
FührungswagenversionX
Size9
BauformBN
Anzahl der Führungswagen2
DichtungBB - End seals on both sides, side seals
SchienenbefestigungL
Schienenlänge95 mm
PräzisionsklasseN
VorspannklasseZ0
Schienenanordnung1
MaterialCorrosion resistant material
SonderoptionenN - Standard
Schmieranschluss09 - Lubrication hole
SchmierstoffA - SNR LUB HEAVY DUTY
H10 mm
W20 mm
W25,5 mm
E2,2 mm
L - Länge30,8 mm
B - Flanschbreite15 mm
J10 mm
MQM 3
l2,8 mm
L119,5 mm
H2ø 1,5
T12,4 mm
H3ø 1,5
W19 mm
H16,05 mm
G17,5 mm
F20 mm
d3,5 mm
D26 mm
h43,3 mm
Masse0,065 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C502,03 kN
C1001,61 kN
C02,28 kN
Mx0,011 kN-m
My0,008 kN-m
Mz0,008 kN-m