Bauform | BL |
Anzahl der Führungswagen | 20 |
Dichtung | BB - End seals on both sides, side seals |
Schienenbefestigung | L |
Schienenlänge | 2000 mm |
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
H | 16 mm |
W | 32 mm |
W2 | 8,5 mm |
E | 4 mm |
L - Länge | 59,8 mm |
B - Flanschbreite | 25 mm |
J | 25 mm |
MQ | M 3 |
l | 3,5 mm |
L1 | 43,1 mm |
H2 | M 3 |
T1 | 3,5 mm |
N | 5 mm |
H3 | M 3 |
W1 | 15 mm |
H1 | 9,5 mm |
G1 | 15 mm |
F | 40 mm |
d | 3,5 mm |
D2 | 6 mm |
h4 | 4,5 mm |
Masse | 3,66 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C50 | 7,25 kN |
C100 | 5,75 kN |
C0 | 7,94 kN |
Mx | 0,056 kN/m |
My | 0,055 kN/m |
Mz | 0,055 kN/m |