• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Konventionelles schmales Miniatur-Führungssystem

LGMX15BN1BBL00230NZ1-1-0-15.0N - SNR

LGMX15BN1BBL00230NZ1-1-0-15.0N

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
BaureiheLGM
FührungswagenversionX
Size15
BauformBN
Anzahl der Führungswagen1
DichtungBB - End seals on both sides, side seals
SchienenbefestigungL
Schienenlänge230 mm
PräzisionsklasseN
VorspannklasseZ1
Schienenanordnung1
MaterialCorrosion resistant material
SonderoptionenN - Standard
Schmieranschluss02 - Cup head grease nipple 0°
SchmierstoffA - SNR LUB HEAVY DUTY
H16 mm
W32 mm
W28,5 mm
E4 mm
L - Länge42 mm
B - Flanschbreite25 mm
J20 mm
MQM 3
l3,5 mm
L125,3 mm
H2M 3
T13,5 mm
N5 mm
H3M 3
W115 mm
H19,5 mm
G115 mm
F40 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,5 mm
Masse0,288 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C505,51 kN
C1004,37 kN
C05,66 kN
Mx0,04 kN-m
My0,026 kN-m
Mz0,026 kN-m