Sphärischer Außenring, Spannhülsenbefestigung (leichte Ausführung), Einlippendichtung
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| B - Breite des Innenrings | 22 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 40 mm |
| B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter | 14,2 mm |
| C - Breite des Außenrings | 22 mm |
| C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 6,5 mm |
| d - Wellendurchmesser | 50 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 70 mm |
| D - Außendurchmesser des AR | 90 mm |
| f0 - Faktor | 14.9 |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 33 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 22,9 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 0,68 kg |
| Spannhülse | HLK2310 |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,597 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,403 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,925 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,963 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,418 Hz |