Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Drivebooster

LUBER DRIVE KIT 120 HIGH TEMP MP - SNR

LUBER DRIVE KIT 120 HIGH TEMP MP

DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The HIGH TEMP MP is a grease for long-life lubrication at high temperatures up to 180°C. It provides excellent long-term resistance to high temperatures, and superior protection against wear and corrosion for ball and roller bearings, whether on a horizontal or vertical hub. Its capacity is 120cm³.

 NTN bietet für die DRIVE Booster Einzelpunktschmiergeräte eine Durchflusskontrolleinheit und eine Reihe von Fettnachfüllungen mit 60, 120, 250, und 500cm3 an.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN
SchmieröleSchmierfett
Konsistenz2
BasisölSynthetisch
VerdickungsmittelPolyharnstoff
Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes180 °C
Min Anwendungstemperatur Schmierfett-40 °C
Viskosität bei 100°C12 cst
Viskosität bei 40°C80 cst
HAUPTGÜNSTIGERE EIGENSCHAFTEN
ATEX ZertifizierungNon/No
Inhalt120 cm³
Durchmesser75 mm
Spendedauer1 bis 12 Monate
AntriebsartElektromechanisch
Länge178 mm
Masse635 kg
Druck max6 bar
Pression maxi7,5 bar
Maximale Anwendungstemperatur60 °C
SchmieröleHigh Temp MP