Zurück

LUBER DRIVE KIT 250-HIGH TEMP MP - SNR

LUBER DRIVE KIT 250-HIGH TEMP MP

DRIVE, leistungsfähiger und umweltfreundlicher automatischer Einzelpunktschmierstoffgeber für Anwendungen, die eine Nachschmierung mit hochpräzisen Schmiermengen erfordern.  

Herunterladen

Technisches Datenblatt

KitDieses Kit enthält folgende Referenz(en) - LUBER DRIVE-UNIT - LUBER DRIVE REFILL 250 HIGH TEMP MP
Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN

Schmieröle Graisse
Konsistenz 2
Basisöl Synthétique
Max. Anwendungstemperatur Schmierfettes 180 °C
Min. Anwendungstemperatur Schmierfett -40 °C
Viskosität bei 100°C 12 cst
Viskosität bei 40°C 80 cst

HAUPTGÜNSTIGERE EIGENSCHAFTEN

ATEX Zertifizierung Non/No
Inhalt 250 cm³
Durchmesser 71 mm
Spendedauer 1 à 12 mois
Entrainement Electromécanique
Länge 228 mm
Masse 0,27 kg
Druck max. 6 bar
Maximale Anwendungstemperatur 60 °C
Min. Anwendungstemperatur -10 °C
Schmieröle High Temp MP