DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The VIB grease is designed for parts subject to significant vibrations or shock loads. Its capacity is 250cm³.
NTN bietet für die DRIVE Booster Einzelpunktschmiergeräte eine Durchflusskontrolleinheit und eine Reihe von Fettnachfüllungen mit 60, 120, 250, und 500cm3 an.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN | |
|---|---|
| Schmieröle | Schmierfett |
| Konsistenz | 2 |
| Basisöl | Halbsynthetisch |
| Verdickungsmittel | Lithium / Kalzium |
| Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes | 140 °C |
| Min Anwendungstemperatur Schmierfett | -20 °C |
| Viskosität bei 100°C | 25 cst |
| Viskosität bei 40°C | 360 cst |
| HAUPTGÜNSTIGERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| ATEX Zertifizierung | Non/No |
| Inhalt | 250 cm³ |
| Durchmesser | 75 mm |
| Spendedauer | 1 bis 12 Monate |
| Antriebsart | Elektromechanisch |
| Länge | 228 mm |
| Masse | 565 kg |
| Druck max | 6 bar |
| Pression maxi | 7,5 bar |
| Maximale Anwendungstemperatur | 60 °C |
| Schmieröle | Vib |