• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Drivebooster

LUBER DRIVE KIT 500 CHAIN OIL - SNR

LUBER DRIVE KIT 500 CHAIN OIL

DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The CHAIN OIL is a synthetic oil for chains with high lubricating qualities even at high temperatures, offering excellent dispersion, superior resistance to heavy loads and wear, good adherence and low residue formation. Its capacity is 500cm³.

 NTN bietet für die DRIVE Booster Einzelpunktschmiergeräte eine Durchflusskontrolleinheit und eine Reihe von Fettnachfüllungen mit 60, 120, 250, und 500cm3 an.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN
SchmieröleÖl
BasisölEster + PAO
Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes250 °C
Min Anwendungstemperatur Schmierfett-20 °C
Viskosität bei 100°C28 cst
Viskosität bei 40°C320 cst
HAUPTGÜNSTIGERE EIGENSCHAFTEN
ATEX ZertifizierungNon/No
Inhalt500 cm³
Durchmesser75 mm
Spendedauer1 à 6 mois au mois pres
AntriebsartElektromechanisch
Länge324 mm
Masse1,313 kg
Druck max6 bar
Pression maxi7,5 bar
Maximale Anwendungstemperatur60 °C
SchmieröleChain Oil