Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Drivebooster

LUBER DRIVE KIT 500 HEAVY DUTY + - SNR

LUBER DRIVE KIT 500 HEAVY DUTY +

DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The HEAVY DUTY + has been specially designed for our automatic lubricators. It is a versatile top-grade high-pressure grease for high pressure applications in heavy industry. Its capacity is 500cm³.

 NTN bietet für die DRIVE Booster Einzelpunktschmiergeräte eine Durchflusskontrolleinheit und eine Reihe von Fettnachfüllungen mit 60, 120, 250, und 500cm3 an.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN
SchmieröleSchmierfett
Konsistenz2
BasisölMineral
VerdickungsmittelLithium mit EP-Zusätzen
Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes150 °C
Min Anwendungstemperatur Schmierfett-30 °C
Viskosität bei 100°C15 cst
Viskosität bei 40°C150 cst
HAUPTGÜNSTIGERE EIGENSCHAFTEN
ATEX ZertifizierungNon/No
Inhalt500 cm³
Durchmesser75 mm
Spendedauer1 à 6 mois au mois pres
AntriebsartElektromechanisch
Länge324 mm
Masse1,313 kg
Druck max6 bar
Pression maxi7,5 bar
Maximale Anwendungstemperatur60 °C
SchmieröleHeavy duty +