DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The VIB grease is designed for parts subject to significant vibrations or shock loads. Its capacity is 60cm³.
NTN bietet für die DRIVE Booster Einzelpunktschmiergeräte eine Durchflusskontrolleinheit und eine Reihe von Fettnachfüllungen mit 60, 120, 250, und 500cm3 an.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN | |
|---|---|
| Schmieröle | Schmierfett |
| Konsistenz | 2 |
| Basisöl | Halbsynthetisch |
| Verdickungsmittel | Lithium / Kalzium |
| Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes | 140 °C |
| Min Anwendungstemperatur Schmierfett | -20 °C |
| Viskosität bei 100°C | 25 cst |
| Viskosität bei 40°C | 360 cst |
| HAUPTGÜNSTIGERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| ATEX Zertifizierung | Non/No |
| Inhalt | 60 cm³ |
| Durchmesser | 75 mm |
| Spendedauer | 1 à 24 mois au mois pres |
| Antriebsart | Elektromechanisch |
| Länge | 155 mm |
| Masse | 565 kg |
| Druck max | 6 bar |
| Pression maxi | 7,5 bar |
| Maximale Anwendungstemperatur | 60 °C |
| Schmieröle | Vib |