READY, flexibel, kostengünstiger und leistungsfähiger Einzelpunktschmierstoffgeber für die meisten Anwendungen.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN | | Schmieröle | Öl |
| Basisöl | Ester + PAO |
| Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes | 250 °C |
| Min Anwendungstemperatur Schmierfett | -20 °C |
| Viskosität bei 100°C | 28 cst |
| Viskosität bei 40°C | 320 cst |
| HAUPTGÜNSTIGERE EIGENSCHAFTEN | | ATEX Zertifizierung | Oui/Yes |
| Inhalt | 60 cm³ |
| Durchmesser | 58 mm |
| Spendedauer | 1 à 24 mois au mois pres |
| Antriebsart | Elektrochemisch |
| Länge | 84,5 mm |
| Masse | 0,145 kg |
| Druck max | 5 bar |
| Pression maxi | 5 bar |
| Maximale Anwendungstemperatur | 60 °C |
| Min Anwendungstemperatur | -20 °C |
| Schmieröle | Chain oil |