Readybooster

LUBER READY 60 HIGH TEMP MP - SNR

LUBER READY 60 HIGH TEMP MP

READY, flexibel, kostengünstiger und leistungsfähiger Einzelpunktschmierstoffgeber für die meisten Anwendungen.

Documentation

Product information

HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN
SchmieröleSchmierfett
Konsistenz2
BasisölSynthetisch
VerdickungsmittelPolyharnstoff
Viskosität bei 100°C12 cst
Viskosität bei 40°C80 cst
HAUPTGÜNSTIGERE EIGENSCHAFTEN
ATEX ZertifizierungOui/Yes
Inhalt60 cm³
Durchmesser58 mm
Spendedauer1 bis 12 Monate
AntriebsartElektrochemisch
Länge84 mm
Masse0,145 kg
Druck max5 bar
Pression maxi5 bar
Maximale Anwendungstemperatur60 °C
Min Anwendungstemperatur-20 °C
SchmieröleHigh Temp MP