Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Readybooster

LUBER READY FOOD CHAIN OIL - SNR

LUBER READY FOOD CHAIN OIL

READY, flexibel, kostengünstiger und leistungsfähiger Einzelpunktschmierstoffgeber für die meisten Anwendungen.

Documentation

Product information

HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN
SchmieröleÖl
BasisölEster + PAO
Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes120 °C
Min Anwendungstemperatur Schmierfett-30 °C
Viskosität bei 100°C26 cst
Viskosität bei 40°C220 cst
HAUPTGÜNSTIGERE EIGENSCHAFTEN
ATEX ZertifizierungOui/Yes
Inhalt125 cm³
Durchmesser58 mm
Spendedauer1 bis 12 Monate
Länge117 mm
Masse0,215 kg
Druck max5 bar
Pression maxi5 bar
Maximale Anwendungstemperatur60 °C
Min Anwendungstemperatur-20 °C
SchmieröleFood Chain Oil