• Français
  • Italiano
  • Português do Brasil
  • Español
  • Deutsch
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe
  • English

LUBER READY UNIVERSAL + - SNR

LUBER READY UNIVERSAL +

READY, flexibel, kostengünstiger und leistungsfähiger Einzelpunktschmierstoffgeber für die meisten Anwendungen.

Documentation

Product information

HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN
SchmieröleSchmierfett
Konsistenz2
BasisölMineral
VerdickungsmittelLithium / Kalzium
Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes130 °C
Min Anwendungstemperatur Schmierfett-30 °C
Viskosität bei 100°C11,5 cst
Viskosität bei 40°C150 cst
HAUPTGÜNSTIGERE EIGENSCHAFTEN
ATEX ZertifizierungOui/Yes
Inhalt125 cm³
Durchmesser58 mm
Spendedauer1 bis 12 Monate
AntriebsartElektrochemisch
Länge117 mm
Masse0,215 kg
Druck max5 bar
Pression maxi5 bar
Maximale Anwendungstemperatur60 °C
Min Anwendungstemperatur-20 °C
SchmieröleUniversal +