SMART BOOSTER, the electrochemical lubricator independent of ambiant temperature. The CHAIN OIL is a synthetic oil for chains with high lubricating qualities even at high temperatures, offering excellent dispersion, superior resistance to heavy loads and wear, good adherence and low residue formation. Its capacity is 125cm³.
SMART Booster automatic single-point lubricators from NTN are high-performance greasing solutions specially designed for applications subject to temperature variations, featuring a range of 125cm3 grease refills and a flow control unit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN | |
|---|---|
| Schmieröle | Öl |
| Basisöl | Ester + PAO |
| Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes | 250 °C |
| Min Anwendungstemperatur Schmierfett | -20 °C |
| Viskosität bei 100°C | 28 cst |
| Viskosität bei 40°C | 320 cst |
| HAUPTGÜNSTIGERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| ATEX Zertifizierung | Oui/Yes |
| Inhalt | 125 cm³ |
| Durchmesser | 65 mm |
| Spendedauer | 1 bis 12 Monate |
| Antriebsart | Elektrochemisch |
| Länge | 132 mm |
| Masse | 0,28 kg |
| Druck max | 6 bar |
| Pression maxi | 6 bar |
| Maximale Anwendungstemperatur | 60 °C |
| Min Anwendungstemperatur | -20 °C |
| Schmieröle | Chain oil |