SMART BOOSTER, the electrochemical lubricator independent of ambiant temperature. The VIB grease is designed for parts subject to significant vibrations or shock Its capacity is 125cm³.
SMART Booster automatic single-point lubricators from NTN are high-performance greasing solutions specially designed for applications subject to temperature variations, featuring a range of 125cm3 grease refills and a flow control unit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN | |
---|---|
Schmieröle | Schmierfett |
Konsistenz | 2 |
Basisöl | Halbsynthetisch |
Verdickungsmittel | Lithium / Kalzium |
Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes | 140 °C |
Min Anwendungstemperatur Schmierfett | -20 °C |
Viskosität bei 100°C | 25 cst |
Viskosität bei 40°C | 360 cst |
HAUPTGÜNSTIGERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
ATEX Zertifizierung | Oui/Yes |
Inhalt | 125 cm³ |
Durchmesser | 65 mm |
Spendedauer | 1 bis 12 Monate |
Antriebsart | Elektrochemisch |
Länge | 137 mm |
Masse | 0,28 kg |
Druck max | 6 bar |
Pression maxi | 6 bar |
Maximale Anwendungstemperatur | 60 °C |
Min Anwendungstemperatur | -20 °C |
Schmieröle | Vib |