Refill unit for SMART BOOSTER, including a battery. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 125cm³.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
- Benutzerhandbuch
- Technisches Datenblatt zum Schmierstoff
- Produktblatt
- NSF-Zertifizierung
HAUPTGÜNSTIGERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Inhalt | 125 cm³ |
Spendedauer | 1 bis 12 Monate |
Länge | 137 mm |
Masse | 0,28 kg |
Druck max | 6 bar |
Maximale Anwendungstemperatur | 60 °C |
Min Anwendungstemperatur | -20 °C |
Schmieröle | Food |
Typ | Recharge / Refill |
Kompatibler Schmierstoffgeber | LUBER SMART |