FOOD AL ist ein Mehrzweckfett für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie und erfüllt die NSF-H1 Empfehlungen. Großer Gebrauchstemperaturbereich, guter Korrosionsschutz, große Waschbeständigkeit gegen kaltes und heißes Wasser sowie gegen viele Desinfektions- und Reinigungsmittel.
FOOD AL ist überall dort empfohlen, wo ein versehentlicher Kontakt mit Lebensmitteln technisch möglich ist:
Flaschenabfüllmaschinen, Molkereianlagen, industrielle Backwarenherstellung, Nudelherstellung,
Süßwaren, Schlachthöfe usw.
FOOD AL wird in Einzelpunktschmierstoffgebern verwendet.
Temperaturbereich:
- FOOD: -30 °C bis 120 °C
- FOOD AL: -25 °C bis 120 °C
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN | |
|---|---|
| Viskosität bei 40°C | 248 cst |
| Viskosität bei 100°C | 24 cst |
| Min Anwendungstemperatur Schmierfett | -25 °C |
| Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes | 120 °C |
| Verpackung | Patrone 400g |
| Verdickungsmittel | Spezielle Aluminiumseife |
| Basisöl | Weißöl |
| Schmieröle | Schmierfett |
| Konsistenz | 2 |