FOOD GR ist ein Mehrbereichs-Schmierstoff für die Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie. Das Fett basiert auf einer biologisch abbaubaren Esterbasis. Es ist ein Hochleistungsfett, das für hohe Belastungen und korrosive Umgebungen geeignet ist. FOOD GR ist NSF H1-, Halal- und Koscher-zertifiziert. Es enthält kein MOSH MOAH.
Es wird überall dort empfohlen, wo ein versehentlicher Kontakt mit Lebensmitteln möglich ist: Abfüllmaschinen, Molkereiausrüstung, industrielle Backwarenherstellung, Süßwarenindustrie, Schlachthöfe usw.
Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C
Äquivalentes Fett, das in unseren automatischen Schmierstoffgebern verwendet wird: FOOD
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| MAIN GREASER LUBRICANT | |
|---|---|
| Viskosität bei 40°C | 220 cst |
| Viskosität bei 100°C | 26 cst |
| Min Anwendungstemperatur Schmierfett | -40 °C |
| Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes | 120 °C |
| Verpackung | Patrone 400g |
| Verdickungsmittel | Calcium anhydre |
| Basisöl | Ester |
| Schmieröle | Schmierfett |
| Konsistenz | 2 |