HEAVY DUTY EP3 ist ein hochwertiger Mehrbereichs-Schmierstoff der Klasse NLGI 3, der hohen Belastungen standhält. Seine lithiumfreie Technologie ist besonders für den Einsatz in vertikalen Wälzlagerungen geeignet. Seine Konsistenz (NLGI-Klasse 3) eignet sich für Anwendungen, die ein zäheres Fett erfordern.
Es wird für Anwendungen mit vertikalen Wellen, Automobil-Radlagern, LKW- und Anhängerradnaben, Landmaschinen usw. empfohlen.
Temperaturbereich: -20 °C bis +120 °C
Documentation
Product information
| MAIN LUBRICANT FEATURES | |
|---|---|
| Viskosität bei 40°C | 110 cst |
| Viskosität bei 100°C | 9 cst |
| Min Anwendungstemperatur Schmierfett | -20 °C |
| Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes | 120 °C |
| Verpackung | Box 1kg |
| Basisöl | Mineral |
| Verdickungsmittel | Calcium anhydre |
| Schmieröle | Schmierfett |
| Konsistenz | 3 |