• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe
LUB HEAVY DUTY GREASE / B1KG - SNR

LUB HEAVY DUTY GREASE / B1KG - SNR

LUB HEAVY DUTY GREASE / B1KG

HEAVY DUTY ist ein Hochqualitätsfett für extreme Belastungen, für stark beanspruchte Anwendungen in
der Schwerindustrie. Es bietet hervorragende Beständigkeit unter hohen Lasten sowie bei hoher Drehzahl, gutes Verhalten bei Wasser, hervorragender Schutz gegen Verschleiß und Korrosion. Empfohlen für Förderanlagen, Hebezeuge, LKW-Radlager, Hochleistungs-Elektromotoren, Wasserpumpen,
Druckmaschinen usw. HEAVY DUTY+ wird in Einzelpunktschmierstoffgebern verwendet.
Temperaturbereich:

  • HEAVY DUTY: -25 °C bis 140 °C
  • HEAVY DUTY+: -30 °C bis 150 °C

Herunterladen

  • Technisches Datenblatt zum Schmierstoff
  • Produktblatt