HEAVY DUTY ist ein Hochqualitätsfett für extreme Belastungen, für stark beanspruchte Anwendungen in
der Schwerindustrie. Es bietet hervorragende Beständigkeit unter hohen Lasten sowie bei hoher Drehzahl, gutes Verhalten bei Wasser, hervorragender Schutz gegen Verschleiß und Korrosion. Empfohlen für Förderanlagen, Hebezeuge, LKW-Radlager, Hochleistungs-Elektromotoren, Wasserpumpen,
Druckmaschinen usw. HEAVY DUTY+ wird in Einzelpunktschmierstoffgebern verwendet.
Temperaturbereich:
- HEAVY DUTY: -25 °C bis 140 °C
- HEAVY DUTY+: -30 °C bis 150 °C
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN | |
|---|---|
| Viskosität bei 40°C | 115 cst |
| Viskosität bei 100°C | 11 cst |
| Min Anwendungstemperatur Schmierfett | -25 °C |
| Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes | 140 °C |
| Verpackung | Patrone 400g |
| Basisöl | Mineral |
| Verdickungsmittel | Lithium mit EP-Zusätzen |
| Schmieröle | Schmierfett |
| Konsistenz | 2 |