• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Heavy Duty

LUB HEAVY DUTY GREASE/F190KG - SNR

LUB HEAVY DUTY GREASE/F190KG

HEAVY DUTY ist ein Hochqualitätsfett für extreme Belastungen, für stark beanspruchte Anwendungen in
der Schwerindustrie. Es bietet hervorragende Beständigkeit unter hohen Lasten sowie bei hoher Drehzahl, gutes Verhalten bei Wasser, hervorragender Schutz gegen Verschleiß und Korrosion. Empfohlen für Förderanlagen, Hebezeuge, LKW-Radlager, Hochleistungs-Elektromotoren, Wasserpumpen,
Druckmaschinen usw. HEAVY DUTY+ wird in Einzelpunktschmierstoffgebern verwendet.
Temperaturbereich:

  • HEAVY DUTY: -25 °C bis 140 °C
  • HEAVY DUTY+: -30 °C bis 150 °C

Documentation

Product information

HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN
Viskosität bei 40°C115 cst
Viskosität bei 100°C11 cst
Min Anwendungstemperatur Schmierfett-25 °C
Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes140 °C
VerpackungFass 190kg
BasisölMineral
VerdickungsmittelLithium mit EP-Zusätzen
SchmieröleSchmierfett
Konsistenz2