HIGH SPEED+, ein Niedertemperaturfett für sehr hohe Drehzahlen, verringerte Einlaufzeit der Spindellager, ausgezeichnete Wasserbeständigkeit , geringe Aufheizung der Lager wegen der geringen Reibung , weiter Gebrauchstemperaturbereich und eine ausgezeichnete Kältebeständigkeit.
Empfohlen für Spindeln von Textilmaschinen, Werkzeugmaschinen, die mit hoher Drehzahl laufen.
Temperaturbereich: -45 °C bis 120 °C
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN | |
|---|---|
| Viskosität bei 40°C | 25 cst |
| Viskosität bei 100°C | 5,8 cst |
| Min Anwendungstemperatur Schmierfett | -45 °C |
| Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes | 120 °C |
| Verpackung | Box 1kg |
| Verdickungsmittel | Lithium / Kalzium |
| Basisöl | Ester + SHC |
| Schmieröle | Schmierfett |
| Konsistenz | 2 |