• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

High Temp MP

LUB HIGH TEMP MP GREASE - S5kg - SNR

LUB HIGH TEMP MP GREASE - S5kg

HIGH TEMP ist die ideale Lösung für die Dauerschmierung bei hohen Temperaturen bis +150°C. Gelegentliche
Temperaturspitzen von +175°C werden toleriert. Es bietet sehr gute Beständigkeit bei hohen Temperaturen, ausgezeichneter Schutz gegen Verschleiß und Korrosion, für Kugel- und Rollenlager, für horizontale oder vertikale Achsen.
Es ist empfohlen für Textilmaschinen, Maschinen der papierverarbeitenden Industrie, Warmluftgebläse, Spannrollen, PKW-Wasserpumpen usw.
Temperaturbereich: -40 °C bis 150 °C

Documentation

Product information

HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN
Viskosität bei 40°C80 cst
Viskosität bei 100°C12 cst
Min Anwendungstemperatur Schmierfett-40 °C
Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes180 °C
VerpackungEimer 5kg
BasisölSynthetisch
VerdickungsmittelPolyharnstoff
SchmieröleSchmierfett
Konsistenz2