HIGH TEMP ist die ideale Lösung für die Dauerschmierung bei hohen Temperaturen bis +150°C. Gelegentliche
Temperaturspitzen von +175°C werden toleriert. Es bietet sehr gute Beständigkeit bei hohen Temperaturen, ausgezeichneter Schutz gegen Verschleiß und Korrosion, für Kugel- und Rollenlager, für horizontale oder vertikale Achsen.
Es ist empfohlen für Textilmaschinen, Maschinen der papierverarbeitenden Industrie, Warmluftgebläse, Spannrollen, PKW-Wasserpumpen usw.
Temperaturbereich: -40 °C bis 150 °C
Documentation
Product information
| HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN | |
|---|---|
| Viskosität bei 40°C | 80 cst |
| Viskosität bei 100°C | 12 cst |
| Min Anwendungstemperatur Schmierfett | -40 °C |
| Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes | 180 °C |
| Verpackung | Patrone 400g |
| Basisöl | Synthetisch |
| Verdickungsmittel | Polyharnstoff |
| Schmieröle | Schmierfett |
| Konsistenz | 2 |