LOW TEMP ist ein sehr leistungsstarkes synthetisches Premium-Schmierfett, das für sehr niedrige Temperaturen (-60 °C) und Anwendungen mit sehr hohen Drehzahlen entwickelt wurde.
Es wird für Anwendungen empfohlen, die sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt sind: Ventilatoren, Pumpen sowie Spindeln von Textil- und Werkzeugmaschinen, die mit hohen Drehzahlen arbeiten, sowie kleine Elektromotoren für medizinische Anwendungen usw.
Temperaturbereich: -60 °C bis +130 °C
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| MAIN LUBRICANT FEATURES | |
|---|---|
| Viskosität bei 40°C | 18 cst |
| Min Anwendungstemperatur Schmierfett | -60 °C |
| Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes | 130 °C |
| Verpackung | Box 1kg |
| Basisöl | Synthetisch |
| Verdickungsmittel | Lithium |
| Schmieröle | Schmierfett |
| Konsistenz | 2 |